Voor aansluiting van vlakke bedieningsbehuizingen aan de achterzijde. Het deksel is afneembaar voor een eenvoudige kabeldoorvoer
- Artikelnummer:
- CP 6206490
- Uitvoering
- Aansluiting op Rittal draagarmsystemen
CP 40
CP 60
CP 120 via adapter van draagarmaansluiting Ø 130 mm naar 120 x 65 mm - Product omschrijving
- Voor aansluiting van vlakke bedieningsbehuizingen aan de achterzijde. Het deksel is afneembaar voor een eenvoudige kabeldoorvoer.
- Materiaal
- Spuitgietaluminium
- Kleur
- Console, deksel: RAL 7024
Kabelinvoertules: RAL 7035 - Levering
- 2 kabelbinders
Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal - Rifid y/n
- Ja
- Opmerking
- Afhankelijk van de toepassing zijn bevestiging of koppeling vereist
- Toepassingsgebieden
- Voor de aansluiting van Beckhoff Control Panels
- Kabelinvoertules aan de zijkant maken een kabelgeleiding naar apparaten buiten en onder de console mogelijk
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Brutogewicht
- 0,622 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177814059
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
- CP Aansluitconsole CP-L 120x65mm
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Info sheet