Voor een draaibare verbinding tussen de horizontale draagbuisdelen, als verlenging van het systeem. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.
- Artikelnummer:
- CP 6206620
- Product omschrijving
- Voor een draaibare verbinding tussen de horizontale draagbuisdelen, als verlenging van het systeem. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.
- Materiaal
- Tussenscharnier: spuitgietaluminium
Afdekking: kunststof - Kleur
- Tussenscharnier: RAL 7035
Afdekkap: RAL 7024 - Levering
- Incl. afdichtingen
Schroeven voor begrenzing van het draaibereik
Stelschroeven
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging - Draaibaar/neigbaar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 330°
- Het draaibereik kan door het plaatsen van de meegeleverde schroeven worden begrensd
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,14 kg
- Brutogewicht
- 3,24 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177684348
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
- CP Tussenscharnier CP 60, staal, draaibaar/neigbaar, RAL 7035/7024
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Handleiding