Voor draagarmcombinatie CP 60 naar CP 40
- Artikelnummer:
- CP 6206640
- Voordelen
- Geïntegreerde afstelmogelijkheid
- Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabelgeleiding
- Toepassingsgebieden
- Verbindingselement van horizontale CP 60 naar verticale CP 40
- Voor het aanbouwen van compacte, vlakke bedieningsbehuizingen met CP 40 componenten, wanneer bij grote armlengten het grotere draagvermogen van CP 60 nodig is of voor de toepassing een tussenscharnier noodzakelijk is.
- Materiaal
- Hoekadapter 90°: Spuitgietaluminium
Afdekking: kunststof - Kleur
- Hoekadapter 90°: RAL 7035
Afdekkap: RAL 7024 - Levering
- Incl. afdichtingen
Stelschroeven
Zelfsnijdende schroeven en klemschroeven voor draagbuisbevestiging - Rifid y/n
- Ja
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,04 kg
- Brutogewicht
- 1,12 kg
- Douanetariefnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177693913
- EAN11 (UC)
- 87393
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Product omschrijving
- CP Hoekadapter 90°, voor draagarmcombinaties CP 60 naar CP40, spuitgietaluminium/kunstof, RAL 7035/7024
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Info sheet