Adapter CP 60 naar CP 40 voor stand- en draagarmsysteem

Artikelnummer: CP 6206650

Artikelnummer:
CP 6206650
Product omschrijving
Voor de overgang van draagbuis CP 60 naar CP 40.
Materiaal
Staal
Kleur
RAL 7035
Levering
Adapters
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging
Incl. afdichting
Inbouwmogelijkheden
Voor bevestiging aan stand- en draagarmsystemen met montageprofiel CP 60
Lengte
300 mm
Rifid y/n
Ja
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,7 kg
Brutogewicht
1,811 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73064020
EAN
4028177709621
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Product omschrijving
CP Adapter CP 60 naar CP 40 voor stand- en draagsystemen, L=300 mm, staal, RAL 7035
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technische gegevens