Opzetscharnier CP 60 Aansluiting horizontaal

Artikelnummer: CP 6206700

Voor een draaibare bevestiging van het draagarmsysteem aan horizontale vlakken. Ook hangende bevestiging aan een plafond is mogelijk. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.

Artikelnummer:
CP 6206700
Product omschrijving
Voor een draaibare bevestiging van het draagarmsysteem aan horizontale vlakken. Ook hangende bevestiging aan een plafond is mogelijk. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.
Materiaal
Afdekking: kunststof
Opzetscharnier: spuitgietaluminium
Kleur
Afdekkap: RAL 7024
Opzetscharnier: RAL 7035
Levering
Incl. afdichtingen
Schroeven voor begrenzing van het draaibereik
Stelschroeven
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging
Draaibaar/neigbaar
Ja
Rotation angle/swivel area
ca. 330°
Het draaibereik kan door het plaatsen van de meegeleverde schroeven/aanslagplaat worden begrensd
Afmetingen
Breedte: 146 mm
Hoogte: 158 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,86 kg
Brutogewicht
3,06 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177684294
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Product omschrijving
CP Opzetscharnier CP 60, staal, aansluiting horizontaal, draaibaar/neigbaar, RAL 7035/7024
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens