Voor een draaibare montage van het draagarmsysteem aan verticale vlakken. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.
- Artikelnummer:
- CP 6206740
- Product omschrijving
- Voor een draaibare montage van het draagarmsysteem aan verticale vlakken. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.
- Materiaal
- Wandscharnier: spuitgietaluminium
Afdekking: kunststof - Kleur
- Wandscharnier: RAL 7035
Afdekkap: RAL 7024 - Levering
- Incl. afdichtingen
Schroeven voor begrenzing van het draaibereik
Stelschroeven
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging - Draaibaar/neigbaar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 330°
- Het draaibereik kan door het plaatsen van de meegeleverde schroeven worden begrensd
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,8 kg
- Brutogewicht
- 3,88 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177684300
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
- CP Wandscharnier CP 60, staal, aansluiting horizontaal, draaibaar/neigbaar, RAL 7035/7024
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Handleiding