Voor een stevige bevestiging van het draagarmsysteem aan verticale of horizontale vlakken.
- Artikelnummer:
- CP 6206820
- Product omschrijving
- Voor een stevige bevestiging van het draagarmsysteem aan verticale of horizontale vlakken.
- Materiaal
- Wand-/vloerbevestiging: spuitgietaluminium
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. afdichtingen
Stelschroeven
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging - Rifid y/n
- Ja
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,36 kg
- Brutogewicht
- 0,467 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177684317
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
- CP Wand-/vloerbevestiging CP 60, groot, staal, niet verstelbaar, RAL 7035/7024
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Handleiding