Draaischarnier met/zonder arm

Bestelnr.: CP 6206850

Voor een directe, zwenkbare integratie in machines en installaties.

Bestelnr.:
CP 6206850
Uitvoering
Draaischarnier met arm
Product omschrijving
Voor een directe, zwenkbare integratie in machines en installaties.
Voordelen
Met geïntegreerde draaibereikbegrenzing
Toepassingsgebieden
Behuizing hangend of steunend
Kleur
RAL 7024/7035
Jib length
200 mm
Inbouwmogelijkheden
Geschikt voor behuizingen met draagarmaansluiting Ø 130 mm
Belastbaarheid (statisch)
700 N
Rotation angle/swivel area
ca. 310°
Het draaibereik kan door het plaatsen van de meegeleverde draadstiften worden begrensd
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,66 kg
Brutogewicht
2,86 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177707931
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Product omschrijving
CP Draaischarnier, voor draagarmaansluiting © 130 mm, armlengte 200 mm, RAL 7024/7035
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens