Draaischarnier met/zonder arm

Bestelnr.: CP 6206870

Voor een directe, zwenkbare integratie in machines en installaties.

Bestelnr.:
CP 6206870
Uitvoering
Draaischarnier zonder arm
Product omschrijving
Voor een directe, zwenkbare integratie in machines en installaties.
Voordelen
Met geïntegreerde draaibereikbegrenzing
Toepassingsgebieden
Behuizing hangend of steunend
Kleur
RAL 7035
Inbouwmogelijkheden
Geschikt voor behuizingen met draagarmaansluiting Ø 130 mm
Belastbaarheid (statisch)
700 N
Rotation angle/swivel area
ca. 310°
Het draaibereik kan door het plaatsen van de meegeleverde draadstiften worden begrensd
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,36 kg
Brutogewicht
1,46 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177707948
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Product omschrijving
CP Draaischarnier, voor draagarmaansluiting © 130 mm, zonder arm, RAL 7035
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens