Hoekstukken, hoekkoppelingen, tussenscharnieren, wandscharnieren, opbouwscharnieren.
- Artikelnummer:
- SG 6206900
- Uitvoering
- voor draagarmsysteem CP 60
- Product omschrijving
- Voor montage van een signaalzuil aan de kunststof afdekkap van de draagarmcomponenten.
- Kleur
- RAL 7024
- Inbouwmogelijkheden
- Op signaalzuil, modulair in verbinding met aansluitelement 2368001
- Signal pillar
- 3-voudige LED
- modulair IP65
- Opmerking
- voor draagarmsysteem CP 60 hoekkoppeling 90° 6206.380, hoekstuk 90° 6206.600, tussenscharnier CP 6206.620, wandscharnier 6206.740, opzetscharnier 6206.700, hoekadapter 90° voor draagarmcombinatie CP 60 op CP 40 6206.640
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,06 kg
- Brutogewicht
- 0,099 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177684409
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Product omschrijving
- CP Montage-element, voor draagarmsysteem CP 60, hoekstuk en hoekadapter 90°, RAL 7024
- Documentatie
- Handleiding
- Meer informatie
- Quick guide