- Bestelnr.:
 
- CP 6212100
 
- Product omschrijving
 
- Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelftappende schroeven in het schroefkanaal. Naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Gesloten kabelkanaal met grote doorsnede. 
 
- Materiaal
 
- Draagbuis: spuitgietaluminium profiel 
 
- Kleur
 
- Draagbuis: RAL 7035 
 
- Levering
 
- Draagbuis 
 
- Lengte
 
- 1.000 mm 
 
- Afmetingen
 
- Breedte: 75 mm
Hoogte: 120 mm
Lengte: 1.000 mm  
- Leveringseenheid
 
- 1 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 7,801 kg
 
- Brutogewicht
 
- 8,26 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 76042100 
 
- EAN
 
- 4028177683945 
 
- ETIM 9
 
- EC000882 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27400556 
 
- Product omschrijving
 
- 
CP Draagbuis CP 120, staal, gesloten, L=1000 mm, RAL 7035