- Artikelnummer:
- CP 6212.110
- Product omschrijving
- Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelftappende schroeven in het schroefkanaal. Naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Open kabelkanaal voor eenvoudige toegang tijdens servicewerkzaamheden en voor voorgeconfectioneerde kabels met connector, eenvoudig met afdekprofiel af te sluiten. X-vormige profielen voor hogere belastbaarheid, grote kabelgeleidingskanalen. Het bovenste kanaal is groot genoeg voor kabels met grote connectoren (bijv. DVI of VGA) en door het complete systeem heen beschikbaar resp. te gebruiken.
- Materiaal
- Draagbuis: spuitgietaluminium profiel
Afdekking: kunststof
- Kleur
- Draagbuis: RAL 7035
Afdekkap: RAL 7024
- Levering
- Draagbuis
Inklikdeksel
- Lengte
- 1.000 mm
- Afmetingen
- Breedte: 75 mm
Hoogte: 120 mm
Lengte: 1.000 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 9,2 kg
- Douanetariefnummer
- 76042100
- EAN
- 4028177683976
- ETIM 7.0
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
-
CP Draagbuis CP 120, staal, open, L=1000 mm, RAL 7035