- Bestelnr.:
 
- CP 6212120
 
- Product omschrijving
 
- De nieuwe draagbuis is in hoogte verstelbaar. Hierdoor biedt de draagbuis altijd het juiste zicht op de belangrijke elementen van de bedieningsbehuizingen en draagarmsystemen. Het systeem is aan de wandzijde zonder aanvullende adapters direct aan de componenten van het draagarmsysteem CP 120 te monteren. Aan de behuizingszijde is dit afhankelijk van het mogelijk aan het draagarmsysteem CP 60 of CP 120. 
 
- Voordelen
 
- Draagarm in elke positie vast te zetten 
 
- Extra fixering mogelijk met klemhendel 
 
- Met behulp van een stelschroef aan de voorzijde van de draagbuis nauwkeurig afgestemd op de gemonteerde belasting 
 
- Stelschroef zonder demontage van componenten bereikbaar 
 
- Veilig door de ruime kabelgoot en kabelgeleiding bij de draaipunten 
 
- Afneembare zijwand voor eenvoudige toegang tot de kabelgeleiding 
 
- De hellingshoek van de gemonteerde behuizing is in elke hoogtepositie gelijk 
 
- Kabels met connector zoals bijv. DVI, VGA kunnen probleemloos worden doorgevoerd 
 
- Breed gewichtsbereik van 4 tot 60 kg met drie systemen. (Het gewichtsbereik geldt voor een gemonteerde kast en een verticale draagbuis) 
 
- Technische gegevens
 
- Kabelgoot: 43 x 21 mm (B x H), max. connectordoorvoer: 59 x 17 mm (B x H) 
 
- Meer ergonomie door het verstelbereik van 600 mm (± 300 mm) 
 
- Toepassingsgebieden
 
- Voor grote en kleine gebruikers 
 
- Voor werkplekken met zit- en staanplaatsen 
 
- Materiaal
 
- Scharnierdelen: spuitgietaluminium
Vouwbalg: kunststof  
- General colour
 
- RAL 7035 
 
- Kleur
 
- RAL 7035 
 
- Levering
 
- Incl. bevestigingsmateriaal 
 
- Lengte
 
- 790 mm 
 
- Connection options enclosure
 
- CP 120 
 
- Connection options wall / machine
 
- CP 120 
 
- Opmerking
 
- Houd bij combinaties met draagbuis, in hoogte verstelbaar, rekening met hetvolgende: Bij toepassing van een tussenscharnier moet de draagbuis, in hoogteverstelbaar, altijd in de laatste horizontale positie die zich het dichtst bij debedieningsbehuizing bevindt worden geplaatst. 
 
- Afmetingen
 
- Lengte: 790 mm 
 
- Belastbaarheid
 
- 10 kg...60 kg 
 
- Opmerking
 
- Maximale doorsnede voor kabeldoorvoer 17 x 59 mm 
 
- Gewichtsbereik geldt voor gemonteerde behuizing en verticale draagbuis. 
 
- Leveringseenheid
 
- 1 st. 
 
- Nettogewicht
 
- 13,76 kg
 
- Brutogewicht
 
- 14,2 kg
 
- Douanetariefnummer
 
- 73269060 
 
- EAN
 
- 4028177924345 
 
- ETIM 9
 
- EC000882 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27400556 
 
- Product omschrijving
 
- 
CP 120/CP120 draagarm in hoogte verstelb