Draagbuis CP 120 open

Artikelnummer: CP 6212.210

Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelfsnijdende schroeven in het schroefkanaal. naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Open kabelkanaal voor eenvoudige toegang tijdens servicewerkzaamheden en voor voorgeconfectioneerde kabels met connector, eenvoudig met afdekprofiel af te sluiten. X-vormige profielen voor hogere belastbaarheid, grote kabelgeleidingskanalen. Het bovenste kanaal is groot genoeg voor kabels met grote connectoren (bijv. DVI of VGA) en door het complete systeem heen beschikbaar resp. te gebruiken.

Artikelnummer:
CP 6212.210
Product omschrijving
Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelftappende schroeven in het schroefkanaal. Naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Open kabelkanaal voor eenvoudige toegang tijdens servicewerkzaamheden en voor voorgeconfectioneerde kabels met connector, eenvoudig met afdekprofiel af te sluiten. X-vormige profielen voor hogere belastbaarheid, grote kabelgeleidingskanalen. Het bovenste kanaal is groot genoeg voor kabels met grote connectoren (bijv. DVI of VGA) en door het complete systeem heen beschikbaar resp. te gebruiken.
Materiaal
Draagbuis: spuitgietaluminium profiel
Afdekking: kunststof
Kleur
Draagbuis: RAL 7035
Afdekkap: RAL 7024
Levering
Draagbuis
Inklikdeksel
Lengte
2.000 mm
Afmetingen
Breedte: 75 mm
Hoogte: 120 mm
Lengte: 2.000 mm
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
18,4 kg
Douanetariefnummer
76042100
EAN
4028177683983
ETIM 7.0
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Product omschrijving
CP Draagbuis CP 120, staal, open, L=2000 mm, RAL 7035
Toelichtingen
Fabrikantverklaring