- Bestelnr.:
- CP 6212300
- Product omschrijving
- Voor een draaibare bevestiging van de behuizing aan het verticale deel van draagarmsysteem 120
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. afdichtingen
Draadstiften
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging
- Draaibaar/neigbaar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 310°, vast te zetten met klemhendel
- Het draaibereik kan door het plaatsen van de meegeleverde draadstiften worden begrensd
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,913 kg
- Brutogewicht
- 2,08 kg
- Douanetariefnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177684188
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
-
CP Koppeling CP 120, staal, voor draagarmaansluiting 130Ø mm, draaibaar/neigbaar, RAL 7035