- Artikelnummer:
- CP 6212.320
- Product omschrijving
- Voor een stevige bevestiging van de behuizing aan draagarmsysteem 120
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. afdichtingen
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging
- Rifid y/n
- Ja
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,836 kg
- Brutogewicht
- 0,903 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177684195
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
CP Bevestiging CP 120, staal, voor draagarmaansluiting 130Ø mm, niet verstelbaar, RAL 7035