Aansluitplaat met verstevigingsplaat

Bestelnr.: CP 6212540

Om het Command-Panel eenvoudig aan de draagarm of standvoet te bevestigen.

Bestelnr.:
CP 6212540
Uitvoering
Voor de montage van
Comfort-Panel vanaf frontplaatbreedte 247 mm en inbouwdiepte 152 mm
Optipanel vanaf frontplaatbreedte 220 mm en inbouwdiepte 150 mm
Plaatstaal vanaf een inbouwdiepte van 135 mm
Voor montage aan draagarmsysteemcomponenten
Bevestiging CP 60/120 voor draagarmaansluiting Ø130 mm, 6206.320, 6212.320
Koppeling CP 60/120/180 voor draagarmaansluiting Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Hoekkoppeling 90° CP 60/120 voor draagarmaansluiting Ø 130 mm, CP 6206.380, 6212.380
Schuine hoekadapter 10° CP 60/120 voor draagarmaansluiting Ø 130 mm, 6206.400
Schuine hoekadapter +45° CP 60/120 voor draagarmaansluiting Ø 130 mm, 6206.420
Voordelen
Om het Command-Panel eenvoudig aan de draagarm of standvoet te bevestigen
Meer ruimte voor kabelinvoer
Materiaal
Aansluitplaat: spuitgietaluminium
Verstevigingsplaat: plaatstaal, 6 mm
Kleur
RAL 7035
Levering
Verstevigingsplaat
Afdichtingen
Bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,3 kg
Brutogewicht
1,604 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177684232
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Product omschrijving
CP Aansluitplaten, met verstevigingsplaat, tbv Command-Panel/Comfort-Panel/Optipanel voor montage aan draagarmsysteemcomponenten, spuitgietaluminium, RAL 7035
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Info sheet
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens