Hoekstuk 90° CP 120

Bestelnr.: CP 6212600

Voor de verbinding van horizontale en verticale draagarmelementen. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.

Bestelnr.:
CP 6212600
Product omschrijving
Voor de verbinding van horizontale en verticale draagarmelementen. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.
Materiaal
Hoekstuk: spuitgietaluminium
Afdekking: kunststof
Kleur
Hoekstuk: RAL 7035
Afdekkap: RAL 7024
Levering
Incl. afdichtingen
Stelschroeven
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging
Rifid y/n
Ja
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,225 kg
Brutogewicht
1,36 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177684157
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Product omschrijving
CP Hoekstuk 90° CP 120, staal, niet verstelbaar, RAL 7035/7024
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Further instructions
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens