Adapters voor draagarmcombinatie

Artikelnummer: CP 6212640

Verbindingselement tussen grotere en kleinere draagarmsystemen en voor de montage van kleine, vlakke bedieningsbehuizingen.

Artikelnummer:
CP 6212640
Uitvoering
Voor draagarmcombinatie CP 120 naar 60
Voordelen
Geïntegreerde afstelmogelijkheid
Toepassingsgebieden
Verbindingselement tussen grote en kleine draagarmsystemen, wanneer om statische of optische redenen dan wel omwille van de prijs voor dergelijke opbouw wordt gekozen
Voor het aanbouwen van compacte, vlakke bedieningsbehuizingen, wanneer bij grote armlengten horizontaal het draagvermogen van een groot systeem nodig is
Materiaal
Spuitgietaluminium
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. afdichtingen
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging
Rifid y/n
Ja
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,72 kg
Brutogewicht
0,75 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177684171
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Product omschrijving
CP Adapter voor draagarmcombinatie CP 120 naar 60, spuitgietaluminium, RAL 7035
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens