- Bestelnr.:
- CP 6212680
- Product omschrijving
- Voor een draaibare verbinding tussen de horizontale draagbuisdelen binnen het draagarmsysteem.
- Materiaal
- Tussenscharnier: staalwerk
Vouwbalg: kunststof
- Kleur
- Tussenscharnier: RAL 7035
Vouwbalg: RAL 7024
- Levering
- Vouwbalg
Gatschijven en schroeven voor begrenzing van het draaibereik
Stelschroeven
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging
Incl. afdichtingen
- Draaibaar/neigbaar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 180°
- Via 2 gesleufde stalen schijven, beperkt instelbaar
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 7 kg
- Brutogewicht
- 7,18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 15,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177705623
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
-
CP Tussenscharnier CP 120, zonder hoogteafstelling, staal/kunststof, RAL 7035/7024, draai-/wenkbereik 180°