Voor een draaibare montage van het draagarmsysteem aan verticale vlakken.
- Bestelnr.:
- CP 6212780
- Product omschrijving
- Voor een draaibare montage van het draagarmsysteem aan verticale vlakken.
- Materiaal
- Wandscharnier: staalwerk
Vouwbalg: kunststof - Kleur
- Wandscharnier: RAL 7035
Vouwbalg: RAL 7024 - Levering
- Vouwbalg
Schroeven voor begrenzing van het draaibereik
Stelschroeven
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging
Incl. afdichtingen - Draaibaar/neigbaar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 180°
- Via 2 gesleufde stalen schijven, beperkt instelbaar
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 8 kg
- Brutogewicht
- 8,32 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 31,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177705616
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
- CP Wandscharnier CP 120, zonder hoogteafstelling, staal/kunststof, RAL 7035/7024, draai-/wenkbereik 180°
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Further instructions