Wand-/vloerbevestiging, CP 120, groot

Artikelnummer: CP 6212.800

Voor een stevige bevestiging van het draagarmsysteem aan verticale of horizontale vlakken.

Artikelnummer:
CP 6212.800
Product omschrijving
Voor een stevige bevestiging van het draagarmsysteem aan verticale of horizontale vlakken.
Voordelen
Met voorbereiding voor flexibele kabelin- en -doorvoer vanaf alle zijden
Geïntegreerde montage door één persoon via sleutelgatboring
Optionele, met stiftbevestiging tegen verdraaiing beveiligde fixering aan het montageoppervlak
Geïntegreerde afstelmogelijkheid
Materiaal
Wand-/vloerbevestiging: spuitgietaluminium
Afdekking: kunststof
Kleur
Wand-/vloerbevestiging RAL 7035
Afdekkap: RAL 7024
Levering
Incl. afdichtingen
Draadstiften
Stelschroeven
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging
Rifid y/n
Ja
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,652 kg
Brutogewicht
2,852 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177684140
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Product omschrijving
CP Wand-/vloerbevestiging CP 120, groot, staal, niet verstelbaar, RAL 7035
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Further instructions
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens