Hoekstukken, hoekkoppelingen, tussenscharnieren, wandscharnieren, opbouwscharnieren.
- Bestelnr.:
- SG 6212900
- Uitvoering
- voor draagarmsysteem CP 120 en CP 180
- Product omschrijving
- Voor montage van een signaalzuil aan de kunststof afdekkap van de draagarmcomponenten.
- Kleur
- RAL 7024
- Inbouwmogelijkheden
- Op signaalzuil, modulair in verbinding met aansluitelement 2368001
- Signal pillar
- 3-voudige LED
- modulair IP65
- Opmerking
- voor draagarmsysteem CP-120 hoekkoppeling 90° 6212.380, hoekstuk 90° 6212.600, tussenscharnier 6212.620, wandscharnier 6212.740, opzetscharnier 6212.700
- voor draagarmsysteem CP 180 hoekstuk 90° 6218.600, opzetscharnier 6218.700
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Brutogewicht
- 0,104 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177684249
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Product omschrijving
- CP Montage-element, voor draagarmsysteem CP 120/180, hoekstuk en hoekadapter 90°, RAL 7024
- Documentatie
- Further instructions
- Handleiding
- Meer informatie
- Quick guide