- Bestelnr.:
- CP 6218150
- Product omschrijving
- Bevestiging aan de verbindingselementen met 4 zelfsnijdende schroeven in het schroefkanaal. naar keuze in te korten, draadsnijden is niet nodig. Open kabelkanaal voor eenvoudige toegang tijdens servicewerkzaamheden en voor voorgeconfectioneerde kabels met connector, eenvoudig met afdekprofiel af te sluiten. X-vormige profielen voor hogere belastbaarheid, grote kabelgeleidingskanalen. Het bovenste kanaal is groot genoeg voor kabels met grote connectoren (bijv. DVI of VGA) en door het complete systeem heen beschikbaar resp. te gebruiken. 
- Materiaal
- Draagbuis: spuitgietaluminium profiel
 Afdekking: kunststof
- Kleur
- Draagbuis: RAL 7035
 Afdekkap: RAL 7024
- Levering
- Draagbuis
 Inklikdeksel
- Lengte
- 500 mm 
- Afmetingen
- Breedte: 90 mm
 Hoogte: 160 mm
 Lengte: 500 mm
- Leveringseenheid
- 1 st. 
- Nettogewicht
- 5,471 kg
- Brutogewicht
- 5,759 kg
- Douanetariefnummer
- 76042100 
- EAN
- 4028177683839 
- ETIM 9
- EC000882 
- ECLASS 8.0
- 27400556 
- Product omschrijving
- 
CP Draagbuis CP 180, staal, open, L=500 mm, RAL 7035