- Bestelnr.:
- CP 6218300
- Product omschrijving
- Voor een draaibare bevestiging van de behuizing aan het verticale deel van draagarmsysteem CP 180.
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
Kastkoppeling: spuitgietaluminium
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Stiften voor draaihoekbegrenzing
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging
Incl. afdichtingen
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,2 kg
- Brutogewicht
- 4,3 kg
- Douanetariefnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177707115
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
-
CP Kastkoppeling System 180 voor draagarmaansluitng 130 mm rond