Tussenscharnier CP 180

Artikelnummer: CP 6218.620

Voor een draaibare verbinding tussen de horizontale draagbuisdelen, als verlenging van het systeem.

Artikelnummer:
CP 6218.620
Product omschrijving
Voor een draaibare verbinding tussen de horizontale draagbuisdelen, als verlenging van het systeem.
Materiaal
Tussenscharnier: staalwerk
Vouwbalg: kunststof
Kleur
Tussenscharnier: RAL 7035
Vouwbalg: RAL 7024
Levering
Incl. afdichtingen
Vouwbalg
Gatschijven en schroeven voor begrenzing van het draaibereik
Stelschroeven
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging
Draaibaar/neigbaar
Ja
Rotation angle/swivel area
ca. 180°
Via 2 gesleufde stalen schijven, beperkt instelbaar
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
10,503 kg
Brutogewicht
11,056 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
39,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177683907
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Product omschrijving
CP Tussenscharnier CP 180, zonder hoogteafstelling, staal, draaibaar/neigbaar, RAL 7035/7024
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens