- Artikelnummer:
- CP 6218.700
- Product omschrijving
- Voor een draaibare bevestiging van het draagarmsysteem aan horizontale vlakken. Ook hangende bevestiging aan een plafond is mogelijk. Afneembare afdekkap voor een eenvoudige kabeldoorvoer.
- Materiaal
- Opzetscharnier: staalwerk
Afdekking: kunststof
- Kleur
- Opzetscharnier: RAL 7035
Afdekkap: RAL 7024
- Levering
- Incl. afdichtingen
Schroeven voor begrenzing van het draaibereik
Stelschroeven
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging
- Draaibaar/neigbaar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 330°
- Het draaibereik kan door het plaatsen van de meegeleverde schroeven/aanslagplaat worden begrensd
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 18 kg
- Brutogewicht
- 18,65 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 68,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177683860
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
-
CP Opzetscharnier CP 180, staal, aansluiting horizontaal, draaibaar/neigbaar, RAL 7035/7024