- Bestelnr.:
- CP 6218820
- Product omschrijving
- Voor een stevige bevestiging van het draagarmsysteem aan verticale of horizontale vlakken.
- Materiaal
- Wand-/vloerbevestiging: staalwerk
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. afdichtingen
Stelschroeven
Zelfsnijdende schroeven voor draagbuisbevestiging
- Rifid y/n
- Ja
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,918 kg
- Brutogewicht
- 5,177 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 19,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177683884
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
-
CP Wand-/vloerbevestiging CP 180, klein, staal, niet verstelbaar, RAL 7035