Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2020
Het artikel wordt vervangen door:
6315250
Bedieningsbehuizingen met handgreepprofielen
Artikelnummer: CP 6315.200
Bedieningsbehuizingen met handgreepprofielen van plaatstaal in een modern ontwerp, met draagarmuitsparing Ø 130 mm, passend voor draagarmsysteem CP 60 / 120 / 180, onderhoudstoegang naar keuze aan voor- of achterzijde, aluminium frontplaat eenvoudig te demonteren voor bewerking, beschermklasse IP 55
- Artikelnummer:
- CP 6315.200
- Materiaal
- Kast en deur: plaatstaal
Handgreepprofielen: aluminium
Frontplaat: aluminium
Afdekkappen: kunststof - Oppervlak
- Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Handgreepprofiel: blank geëloxeerd
Frontplaat: aluminium, blank geëloxeerd - Kleur
- Kast en deur: RAL 7035
Handgreepprofiel: blank geëloxeerd
Frontplaat: aluminium, blank geëloxeerd
Afdekkappen: overeenkomstig RAL 7024 - Levering
- Behuizing met uitsparing en versteviging voor draagarmaansluiting Ø 130 mm
Aan de voorzijde met uitsparing, afgedekt door eenvoudig te bewerken, 3 mm dikke aluminium frontplaat
Handgreepprofielen aan de zijkant en afdekkappen1
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Gemonteerd hoekprofiel voor interieuropbouw met TS systeemboring - Afmetingen
- Breedte: 380 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 210 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Uitvoering servicetoegang
- vanaf de voorzijde
- Opmerking
- Verwisselen van de draagarmaansluiting en de draairichting van de deur mogelijk door de behuizing om te draaien
- Optioneel: Draagarmaansluiting Ø 130 mm, uit het midden in de voorgevormde verstevigingsplaat geplaatst, boringen kunnen eenvoudig worden aangebracht
- Sluitsystemen voor onderhoudstoegang vanaf voorzijde: Binnenwerken 41 mm, uitvoering C, veiligheidscilinder, kunststofhandgrepen en knevelgreep, uitvoering C
- Basismateriaal
- Aluminium
- Opmerking
- passende montageplaat 5050.430 met verzendzakje 5050.507
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: sikkelvormige vergrendelingsschuif
Aantal sluitingen: 1
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard - Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 7,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177693944
- ETIM 7.0
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Product omschrijving
- CP Bedieningsbehuizing met handgreepprofielen, BHD: 380 x 300 x 210 mm, plaatstaal, handgreepprofielen van aluminium, servicetoegang vanaf de voorzijde