Instelbaar op verschillende toetsenborddiepten via eenvoudige schuiffunctie.
- Bestelnr.:
- SM 6321010
- Voordelen
- Instelbaar op verschillende toetsenborddiepten via eenvoudige schuiffunctie
- Koppeling aan bedieningsbehuizing met draagarmaansluiting boven of onder
- Eenvoudige hellingshoekverstelling
- Geen opbouw van verontreinigingen, doordat het legbord aan de zijkanten open is
- Technische gegevens
- Montagevlak traploos in diepte verstelbaar van 128 - 228 mm
- Materiaal
- Plaatstaal
Handsteun: spuitgietaluminium profiel - Oppervlak
- Structuurlak
Handsteun: blank, geëloxeerd - Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Legbord geheel voorgemonteerd
Klittenband voor het vastzetten van het toetsenbord
Bevestigingsmateriaal - Afmetingen
- Breedte: 430 mm
- Inbouwmogelijkheden
- Bedieningsbehuizingen met handgreepprofielen
- Bedieningsbehuizing voor tafel-TFT tot 24"
- Montage op verticale vlakken en onder horizontale vlakken
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,94 kg
- Brutogewicht
- 3,33 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177703896
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- CP Toetsenbordhouder voor bedieningsbehuizingen of vlakke delen, traploos in diepte verstelbaar, B=430 mm, plaatstaal, RAL 7035
- Documentatie
- Info sheet
- Databladen
- Technische gegevens