Bedieningsbehuizing in elegant design van spuitgietaluminium profielen. Ideaal voor compacte bedieningsvelden. Veelzijdige interieuropbouw
- Bestelnr.:
- CP 6340000
- Uitvoering
- Met draagarmaansluiting 90 x 71 mm voor CP 40, staal
- Product omschrijving
- Voor kleine bedieningseenheden, die in de frontplaten worden ingebouwd. De frontplaat wordt via de achterzijde geplaatst en aan de binnenzijde met spanschroeven vastgezet. Eigen frontplaten met materiaaldikten van 2 tot 6 mm zijn mogelijk. Achterwand links of rechts scharnierend. Dakafdekkap met uitsparing en versterking voor draagarmsysteem CP 40, staal.
- Materiaal
- Dakafdekkap, bodemafdekkap: zinkspuitwerk
Achterwand: aluminium
Zijdelen: spuitgietaluminium profiel
Schroefafdekking: kunststof - Oppervlak
- Dakafdekkap, bodemafdekkap, zijdelen: poedercoating
Achterwand: blank geëloxeerd - Kleur
- RAL 7024
- Levering
- Dakafdekkap
Bodemafdekkap
Achterwand
Zijdelen
Schroefafdekking
Incl. afdichting en spanschroeven - Afmetingen
- Breedte: 241 mm
Hoogte: 238 mm
Diepte: 87 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Geschikt voor frontpaneelbreedte
- 178 mm
- Geschikt voor frontpaneelhoogte
- 200 mm
- Uitvoering
- Servicetoegang vanaf de achterzijde
- Basismateriaal
- Aluminium
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,576 kg
- Brutogewicht
- 3,68 kg
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177382688
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Product omschrijving
- CP Compact-Panel met draagarmaansluiting CP 40, voor frontplaatbreedte 178 mm en -hoogte 200 mm, 241x238x87 mm BxHxD, RAL 7024
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions