Compact-Panel

Artikelnummer: CP 6340100

Bedieningsbehuizing in elegant design van spuitgietaluminium profielen. Ideaal voor compacte bedieningsvelden. Veelzijdige interieuropbouw

Artikelnummer:
CP 6340100
Uitvoering
Met draagarmaansluiting 90 x 71 mm voor CP 40, staal
Product omschrijving
Voor kleine bedieningseenheden, die in de frontplaten worden ingebouwd. De frontplaat wordt via de achterzijde geplaatst en aan de binnenzijde met spanschroeven vastgezet. Eigen frontplaten met materiaaldikten van 2 tot 6 mm zijn mogelijk. Achterwand links of rechts scharnierend. Dakafdekkap met uitsparing en versterking voor draagarmsysteem CP 40, staal.
Materiaal
Dakafdekkap, bodemafdekkap: zinkspuitwerk
Achterwand: aluminium
Zijdelen: spuitgietaluminium profiel
Schroefafdekking: kunststof
Oppervlak
Dakafdekkap, bodemafdekkap, zijdelen: poedercoating
Achterwand: blank geëloxeerd
Kleur
RAL 7024
Levering
Dakafdekkap
Bodemafdekkap
Achterwand
Zijdelen
Schroefafdekking
Incl. afdichting en spanschroeven
Afmetingen
Breedte: 241 mm
Hoogte: 388 mm
Diepte: 87 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Geschikt voor frontpaneelbreedte
178 mm
Geschikt voor frontpaneelhoogte
350 mm
Uitvoering
Servicetoegang vanaf de achterzijde
Basismateriaal
Aluminium
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,62 kg
Brutogewicht
4,667 kg
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177382695
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Product omschrijving
CP Compact-Panel met draagarmaansluiting CP 40, voor frontplaatbreedte 178 mm en -hoogte 350 mm, 241x388x87 mm BxHxD, RAL 7024
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens