Wandbevestiging zwenkbaar voor montage tussen Compact-Panel en horizontale of verticale vlakken.
- Bestelnr.:
- CP 6341000
- Product omschrijving
- Voor gebruik tussen het Compact-Panel en horizontale of verticale vlakken.
- Materiaal
- Wandbevestiging: plaatstaal
Kartelschroef: staal met kunststof kartelhandgreep - Levering
- Incl. kartelschroeven en montagetoebehoren voor de aanbouw aan een Compact-Panel.
- Rotation angle/swivel area
- 180° verstelbaar in het 7,2° raster
- Geschikt voor
- Behuizingstype: Compact-Panel
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 0,36 kg
- Brutogewicht
- 0,38 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177382787
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Product omschrijving
- CP Wandbevestiging, zwenkbaar, zwenkbereik 180° in het 7,2° raster
- Documentatie
- Handleiding