Optipanel

Artikelnummer: CP 6380.040

Aluminiumbehuizing, hoog warmtegeleidingsvermogen voor optimale passieve koeling. Voor compacte panels en besturingsoplossingen. Extreem slank design, heeft nauwelijks meer ruimte nodig dan de inbouwcomponenten zelf.

Artikelnummer:
CP 6380.040
Uitvoering
Draagarmaansluiting rechthoekig 120 x 65 mm
Voordelen
Aluminium kast, hoog warmtegeleidingsvermogen voor optimale passieve koeling.
Gering gewicht bij hoge stabiliteit
Compatibel met alle Rittal stand- en draagarmsystemen
Materiaal
Behuizing: spuitgietaluminium profiel
Hoekstukken: zinkspuitwerk
Beschermhoeken: kunststof
Basic color
Blank geëloxeerd
Kleur
Kast: aluminium, blank geëloxeerd
Hoekstukken: RAL 7035
Beschermhoeken: overeenkomstig RAL 7024
Levering
Behuizing met scharnierende achterwand
Incl. afdichtingen
Afmetingen
Breedte: 526,6 mm
Hoogte: 398,8 mm
Diepte: 110 mm
Inbouwdiepte
100 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 65
Geschikt voor frontpaneelbreedte
482,6 mm
Geschikt voor frontpaneelhoogte
354,8 mm
Uitvoering
vanaf de achterzijde
Opmerking
Verwisselen van de draagarmaansluiting mogelijk door de behuizing om te draaien
3 mm dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 41 mm, veiligheidscilinder, kunststof handgrepen en knevelgrepen, uitvoering C
Scharnieren van de achterwand aan de langste behuizingszijde
Basismateriaal
Aluminium
Sluiting
Uitvoering sluiting: Knevelsluiting
Aantal sluitingen: 2
Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard
Leveringseenheid
1 st.
Gewicht/VE
6,6 kg
EAN
4028177429093
ETIM 7.0
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Product omschrijving
CP Optipanel voor frontplaatbreedte 482,6 mm en -hoogte 354,8 mm, inbouwdiepte 100 mm, met draagarmaansluiting 120x65 mm en scharnierende achterwand
Toelatingen
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK