Handgreepprofiel voor Optipanel

Artikelnummer: CP 6385010

Aanbouw aan de hoekstukken, ook naderhand.

Artikelnummer:
CP 6385010
Uitvoering
Voor horizontale montage
Product omschrijving
Aanbouw aan de hoekstukken, ook naderhand.
Materiaal
Handgreepbuis: aluminium
Handgreephouder: zinkspuitwerk
Afdekkingen: polyamide
Oppervlak
Handgreepbuis: blank geëloxeerd
Handgreephouder: poedercoating
Kleur
Handgreephouder: RAL 7035
Afdekkingen: overeenkomstig RAL 7024
Levering
Handgreepbuis, Ø 25 mm
2 handgreephouders
2 afdekkingen
Bevestigingsmateriaal
Opmerking
Indien nodig kan de maat door het verlengen van de handgreepbuis worden verkort
Montage van de handgreepbuis aan behuizingen met een inbouwdiepte van 100 mm niet aan dezelfde zijde als de draagarmaansluiting mogelijk
Geschikt voor frontpaneelbreedte
482,6 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,6 kg
Brutogewicht
0,64 kg
Douanetariefnummer
76169990
EAN
4028177246485
ETIM 9
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Product omschrijving
CP Handgreepprofiel hor Optipanel 19i
Documentatie
Handleiding