Inbouwvariant voor vlakke delen en bedieningsbehuizing.
- Artikelnummer:
- SM 6450010
- Uitvoering
- zonder touchscreen
- Product omschrijving
- Inbouwvariant voor vlakke delen en bedieningsbehuizingen.
- Voordelen
- Hoogwaardige industrie-uitvoering
- Gereduceerde montagetijden dankzij het geïntegreerde frontraam
- Geen extra beluchting vereist
- Zeer geringe inbouwdiepte (45 mm)
- Materiaal
- Frontraam: aluminium
- Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Afdichting
Zeskantmoeren (voor inbouw in vlakke delen)
VGA-kabel
Draadstift M5, voor montage aan de achterzijde
Touch-uitvoeringen met geïntegreerde aansluitkabel en Cd-rom met drivers
Met ontspiegeld veiligheidsglas. - Afmetingen
- Breedte: 430 mm
Hoogte: 343 mm - Interfaces
- VGA (D-SUB HD 15-polig)
- DVI-D
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 0 °C...50 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -40 °C...85 °C
- Helderheid display
- 400 cd/m²
- Contrastverhouding
- 700 : 1
- Diagonalen
- 15"
- Bedrijfstijd
- > 50.000 h
- On Screen Display (OSD)
- Bedieningsknoppen achterzijde
- Reading angle left/right
- 80 °
- Resolutie display
- 1024 x 768 pixels
- Nominaal vermogen Pel
- bij DC: 15 W
- H-sync. (min./max.)
- 31,4 ‐ 80 kHz
- V-Sync. (min./max.)
- 60 ‐ 75 Hz
- Aantal kleuren
- 16,7
- Resolutie controller
- VGA
- SVGA
- XGA
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 6,4 kg
- Brutogewicht
- 6,52 kg
- Douanetariefnummer
- 85286200
- EAN
- 4028177389991
- ETIM 9
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Product omschrijving
- SM TFT-monitor, inbouwvariant voor vlakke delen en bedieningsbehuizingen, 15 inch, 430x343 mm BxH, zonder touch, met ontspiegeld veiligheidsglas
- Toelichtingen
- Verklaring van conformiteit
- Documentatie
- Handleiding