- Artikelnummer:
- SM 6450.050
- Materiaal
- Kast: kunststof
- Levering
- Netvoeding met IEC 60 320 IEC-steker C14
geïntegreerde kabel (1,5 m) voor aansluiting op de TFT-monitor
- Afmetingen
- Breedte: 112 mm
Hoogte: 31 mm
Diepte: 47 mm
- Ingangsspanning
- 100 - 240 V
- Uitgangsspanning
- 12 V DC
- Bedrijfstemperatuurbereik
- 10 °C...40 °C
- Opslagtemperatuurbereik
- -10 °C...80 °C
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 0,29 kg
- Douanetariefnummer
- 85043121
- EAN
- 4028177390027
- ETIM 7.0
- EC001781
- ECLASS 8.0
- 19089213
- Product omschrijving
-
SM Voeding voor TFT-monitor, met IEC320-connector, met 1,5 meter kabel en aansluiting op TFT-monitor