Aansluitkabel voor voeding

Bestelnr.: SM 6450060

Met IEC-connector aan één zijde, lengte: 1,5 m.

Bestelnr.:
SM 6450060
Levering
Aansluitkabel met aan één zijde IEC-steekplaats C13
Afmetingen
Lengte: 1,5 m
Lengte
1,5 m
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,112 kg
Brutogewicht
0,2 kg
Douanetariefnummer
85444290
EAN
4028177398979
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Product omschrijving
SM Aansluitkabel voor voeding, met IEC-connector aan een zijde, L=1,5 meter