TFT-monitor

Bestelnr.: SM 6450070

Inbouwvariant voor vlakke delen en bedieningsbehuizing.

Bestelnr.:
SM 6450070
Uitvoering
Touch, resistief, USB
Product omschrijving
Inbouwvariant voor vlakke delen en bedieningsbehuizingen.
Voordelen
Hoogwaardige industrie-uitvoering
Gereduceerde montagetijden dankzij het geïntegreerde frontraam
Geen extra beluchting vereist
Zeer geringe inbouwdiepte (45 mm)
Materiaal
Frontraam: aluminium
Oppervlak
Poedercoating
Kleur
RAL 7035
Levering
Afdichting
Zeskantmoeren (voor inbouw in vlakke delen)
VGA-kabel
Draadstift M5, voor montage aan de achterzijde
Touch-uitvoeringen met geïntegreerde aansluitkabel en Cd-rom met drivers
Afmetingen
Breedte: 430 mm
Hoogte: 343 mm
Interfaces
VGA (D-SUB HD 15-polig)
DVI-D
Bedrijfstemperatuurbereik
0 °C...50 °C
Opslagtemperatuurbereik
-40 °C...85 °C
Helderheid display
400 cd/m²
Contrastverhouding
700 : 1
Diagonalen
15"
Bedrijfstijd
> 50.000 h
On Screen Display (OSD)
Bedieningsknoppen achterzijde
Reading angle left/right
80 °
Resolutie display
1024 x 768 pixels
Opmerking
Met VGA + DVI
Nominaal vermogen Pel
bij DC: 15 W
H-sync. (min./max.)
31,4 ‐ 80 kHz
V-Sync. (min./max.)
60 ‐ 75 Hz
Aantal kleuren
16,2
Resolutie controller
VGA
SVGA
XGA
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2 kg
Brutogewicht
2,1 kg
Douanetariefnummer
85286200
EAN
4028177510333
ETIM 9
EC001428
ECLASS 8.0
19200201
Product omschrijving
SM TFT-monitor, inbouwvariant voor vlakke delen en bedieningsbehuizingen, 15 inch, 430x343 mm BxH, met resistief touchscreen en USB-interface
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Documentatie
Handleiding