Bevestiging aan de verbindingselementen met 2 klemschroeven.
- Artikelnummer:
- CP 6501020
- Product omschrijving
- Bevestiging aan de verbindingselementen met 2 klemschroeven.
- Materiaal
- Buizenstaal, poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Draagbuis
- Diameter
- 48,3 mm
- Lengte
- 1.000 mm
- Materiaaldikte
- 4 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 4,7 kg
- Brutogewicht
- 4,72 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177262881
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
- CP Draagbuis CP 40, staal, L=1000 mm, RAL 7035
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Handleiding