Voor een draaibare bevestiging van de behuizing aan het verticale deel van draagarmsysteem 40.
- Bestelnr.:
- CP 6501050
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Oppervlak
- Structuurlak
- Kleur
- RAL 7024
- Draaibaar/neigbaar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- Ca. 305°, vast te zetten met klemhendel
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,18 kg
- Brutogewicht
- 1,32 kg
- Douanetariefnummer
- 79070000
- EAN
- 4028177262911
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
- CP Koppeling CP 40, staal, voor draagarmaansluiting 90x71 mm, draaibaar/neigbaar, RAL 7024
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Handleiding