Bevestiging CP 40, staal voor draagarmaansluiting 90 x 71 mm

Artikelnummer: CP 6501.070

Voor een stevige bevestiging van de behuizing aan draagarmsysteem 40.

Artikelnummer:
CP 6501.070
Materiaal
Spuitgietaluminium
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7024
Rifid y/n
Ja
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,9 kg
Brutogewicht
0,952 kg
Douanetariefnummer
79070000
EAN
4028177262935
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Product omschrijving
CP Bevestiging CP 40, staal, voor draagarmaansluiting 90x71 mm, niet verstelbaar, RAL 7024
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens