Voor een stevige bevestiging van het draagarmsysteem aan verticale of horizontale vlakken.
- Bestelnr.:
- CP 6501110
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
- Oppervlak
- Structuurlak
- Kleur
- RAL 7024
- Rifid y/n
- Ja
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,56 kg
- Brutogewicht
- 0,68 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177263314
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
- CP Wand-/vloerbevestiging CP 40, staal, niet verstelbaar, RAL 7024
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Handleiding