Voor een vaste bevestiging van de kast/behuizing aan het draagarmsysteem 40.
- Bestelnr.:
- CP 6501120
- Materiaal
- Spuitgietaluminium
- Oppervlak
- Structuurlak
- Kleur
- RAL 7024
- Draaibaar/neigbaar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- Ca. 305°, vast te zetten met klemhendel
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,579 kg
- Brutogewicht
- 1,584 kg
- Douanetariefnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177436046
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
- CP Hoekkoppeling 90° CP 40, staal, voor draagarmaansluiting 90x71 mm, draaibaar/neigbaar, RAL 7024
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Handleiding