Koppeling CP 40, staal voor draagarmaansluiting 120 x 65 mm

Bestelnr.: CP 6501130

Voor een draaibare bevestiging van de behuizing aan het verticale deel van draagarmsysteem 40.

Bestelnr.:
CP 6501130
Materiaal
Zinkspuitwerk
Oppervlak
Structuurlak
Kleur
RAL 7024
Draaibaar/neigbaar
Ja
Rotation angle/swivel area
Ca. 305°, vast te zetten met klemhendel
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,59 kg
Brutogewicht
1,603 kg
Douanetariefnummer
79070000
EAN
4028177436053
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Product omschrijving
CP Koppeling CP 40, staal, voor draagarmaansluiting 120x65 mm, draaibaar/neigbaar, RAL 7024
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens