Afdekplaten voor ronde en vierkante draagarmaansluitingen.
- Bestelnr.:
- CP 6505500
- Product omschrijving
- Voor het veilig afsluiten van een niet gebruikte draagarmaansluiting in de behuizing
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt, gechromateerd
- Levering
- Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor draagarmaansluiting
- Ø 130 mm
- Opmerking
- Wanneer de bedieningsbehuizingen Comfort-Panel, Optipanel en Compact-Panel al zijn voorzien van 2 draagarmaansluitingen, is een afdekplaat bij de levering inbegrepen.
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,13 kg
- Brutogewicht
- 0,133 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177205895
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Product omschrijving
- CP Afdekplaat, voor draagarmaansluiting CP120Ø 120x65 mm, plaatstaal verzinkt, gechromateerd