Bedieningsdeurbehuizingen Roestvaststaal

Artikelnummer: CP 6535010

Bediendeurbehuizing van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) met handgreepprofielen van kunststof dat geschikt is voor levensmiddelen. Te combineren met het draagarmsysteem CP40, roestvaststaal.

Artikelnummer:
CP 6535010
Uitvoering
Met draagarmaansluiting CP 40, roestvaststaal
Materiaal
Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Handgreepprofielen: voor levensmiddelen geschikte kunststof, blauw gekleurd
Oppervlak
In één richting geschuurd, korrel 400
General colour
Roestvaststaal
Kleur
Handgreepprofielen: overeenkomstig RAL 5002
Levering
Kast rondom gesloten
Uitsparing en versterking voor draagarmsysteem CP 40 roestvaststaal
Sluiting met geleidingsplaat
Deur met afdichtprofiel en handgreepprofielen aan de zijkanten
Sluiting: 3 mm dubbelbaard
Afmetingen
Breedte: 300 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 150 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 12
Opmerking
Verwisselen van de draagarmaansluiting en de draairichting van de deur mogelijk door de behuizing om te draaien
3 mm dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 41 mm, veiligheidscilinder, kunststof handgrepen en knevelgrepen, uitvoering C
Basismateriaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Opmerking
passende montageplaat 5050.432 met verzendzakje 5050.507
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
5,985 kg
Brutogewicht
6,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
30,77
Douanetariefnummer
94032080
EAN
4028177220362
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Product omschrijving
CP Bediendeurbehuizing, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 300x300x150 mm BxHxD, met uitsparing voor draagarmsysteem CP 40 roestvaststaal
Toelatingen
UL
Toelichtingen
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
White Paper
Databladen
Technische gegevens