Bediendeurbehuizing van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304) met handgreepprofielen van kunststof dat geschikt is voor levensmiddelen. Te combineren met het draagarmsysteem CP40, roestvaststaal.
- Artikelnummer:
- CP 6539010
- Uitvoering
- Met draagarmaansluiting CP 40, roestvaststaal
- Materiaal
- Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Handgreepprofielen: voor levensmiddelen geschikte kunststof, blauw gekleurd - Oppervlak
- In één richting geschuurd, korrel 400
- General colour
- Roestvaststaal
- Kleur
- Handgreepprofielen: overeenkomstig RAL 5002
- Levering
- Kast rondom gesloten
Uitsparing en versterking voor draagarmsysteem CP 40 roestvaststaal
Sluiting met geleidingsplaat
Deur met afdichtprofiel en handgreepprofielen aan de zijkanten
Sluiting: 3 mm dubbelbaard - Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 400 mm
Diepte: 150 mm - Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Opmerking
- Verwisselen van de draagarmaansluiting en de draairichting van de deur mogelijk door de behuizing om te draaien
- 3 mm dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 41 mm, veiligheidscilinder, kunststof handgrepen en knevelgrepen, uitvoering C
- Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 12 kg
- Brutogewicht
- 12,15 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 72,14
- Douanetariefnummer
- 94032080
- EAN
- 4028177220393
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Product omschrijving
- CP Bediendeurbehuizing, roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), 600x400x150 mm BxHxD, met uitsparing voor draagarmsysteem CP 40 roestvaststaal
- Documentatie
- Handleiding
- Safety instructions
- White Paper