Wand-/vloerbevestiging niet-draaibaar CP 40, roestvaststaal

Artikelnummer: CP 6663.000

Voor een vaste bevestiging van het draagarmsysteem aan verticale of horizontale vlakken. Ook hangende bevestiging aan een plafond is mogelijk.

Artikelnummer:
CP 6663.000
Materiaal
Roestvaststaal 1.4305 (AISI 303)
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 66 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09
IP X9 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09
Rifid y/n
Ja
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,6 kg
Brutogewicht
1,828 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177122208
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Product omschrijving
CP Wand-/vloerbevestiging niet-draaibaar CP 40, roestvaststaal 1.4305 (AISI 304), niet verstelbaar
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technische gegevens