Voor een draaibare bevestiging van het draagarmsysteem aan verticale of horizontale vlakken.
- Bestelnr.:
- CP 6663500
- Uitvoering
- Achterzijde, schroefdraad M8
- Materiaal
- Roestvaststaal 1.4305 (AISI 303)
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 66 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 overeenkomstig DIN EN 60529, 2014-09
- Draaibaar/neigbaar
- Ja
- Rotation angle/swivel area
- ca. 350°, vast te zetten met kartelschroeven
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 3,657 kg
- Brutogewicht
- 3,98 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177122246
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Product omschrijving
- CP Wand-/vloerbevestiging draaibaar CP 40, roestvaststaal 1.4305 (AISI 304), bevestiging achterzijde M8
- Toelichtingen
- Fabrikantverklaring
- Documentatie
- Handleiding